Cable de sistema de bus - SAC-5P-20,0-928/MINFS DN - 1417498

Cable de sistema de bus, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par 7/8"-16UNF, Longitud de cable: 20 m, Conector enchufable sin apantallar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417498
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 419 (C-4-2015)
EAN 4046356539807
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g