NBC-MSX/10,0-94F/R4AC SCO SCH - 1417413

Ninguna imagen disponible

Cable de red, Ethernet CAT6 A (10 GBit/s), 8 polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, conector recto M12 SPEEDCON/IP67, con codificación: X, en conector recto RJ45/IP20, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417413
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626092225