nuevo

Módulo de insertos de contactos - HC-M-02-AT-F-35 - 1417390

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 2, Tipo de contacto: Hembra, Técnica de conexión: Conexión por tornillo axial, Tensión de dimensionamiento: 1000 V, Corriente de dimensionamiento: 100 A, Sección de conexión:10 mm² ... 35 mm², Aplicación: Potencia

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417390
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626112701
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,300 g