nuevo

Módulo de insertos de contactos - HC-M-05-PT-M - 1417372

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 5, Tipo de contacto: Macho, Técnica de conexión: Conexión push-in, Tensión de dimensionamiento: 400 V, Corriente de dimensionamiento: 16 A, Sección de conexión:0,14 mm² ... 2,5 mm², Aplicación: Potencia

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417372
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626112541
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,170 g