Módulo de insertos de contactos - HC-M-DSUB 09-UT-F - 1417307

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 9, Ejecución: D-SUB-9, Hembra, Conexión por tornillo, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Aplicación: Datos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417307
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626112497
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389099