Módulo de insertos de contactos - HC-M-08-GBIT-CT-M - 1417302

Módulo de insertos de contactos, Número de polos: 8, Pin, Conexión engastada, 50 V, 5 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Diámetro exterior del cable:5 mm ... 7 mm, Aplicación: Datos, sin contactos engastados

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417302
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626112459
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,700 g
Número de tarifa arancelaria 85389099