Conector enchufable RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - 1417294

Conector enchufable RJ45, IP67, CAT5e, 8 polos, con técnica de conexión rápida QUICKON, para conductores de 1 y 7 hilos AWG 26 ... 23, para diámetros de cable de 5,0 mm ... 8,0 mm, rotulación TIA 568 A, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • confección sin herramientas especiales
  • Solución de alta calidad y barata en el área de protección IP
  • UL
  • Fácil manejo
  • IP65/67
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417294
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356516709