Cable de red - NBC-FSBP/0,14-94B/R4AC OGE T02 - 1417092

Ninguna imagen disponible

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), hembra de montaje incorporado M12, montaje pared trasera/atornillado con rosca M16 en conector RJ45/IP20, Line, longitud 0,14 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417092
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626077628