Conector enchufable RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A - 1417016

Conector enchufable RJ45, Índice de protección: IP20, Número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA, Tipo de conexión: Conexión rápida IDC, Sección de conexión: AWG 26-23, Salida de cables: recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1417016
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356500548
Número de tarifa arancelaria 85369010