Cable de red - NBC-MRD/ 5,0-93C SCO - 1416743

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, verde RAL 6018, apantallado, Conector acodado M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: D, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416743
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626076324
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 334,000 g