Transceptor de fibra óptica - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

Transceptor M12 OPTIC para GOF MM

Transceptor para fibra óptica M12, dúplex, longitud de onda 1300 nm para 125 MBit/s, para fibra GOF, para el montaje en placas de circuito impreso, rosca de fijación M16, con capuchón roscado, incluida interfaz I²C para monitorización y control y gestión del transceptor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Transceptor M12 OPTIC, 1300 nm, 125 MBit/s

Sus ventajas

  • carcasa de metal robusta
  • Cara de enchufe según DIN/IEC 61754-27
  • Interfaz de gestión I²C
  • Salida de detección  de señales (SD)
  • Entradas/salidas PECL
  • -19 dBm de potencia de salida
  • -30 dBm de sensibilidad de recepción
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416729
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 349 (C-2-2017)
EAN 4046356480826
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 47,500 g
Número de tarifa arancelaria 85414090