Cable de conexión de fibra óptica - FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/5 - 1416680

Cable POF, confeccionado con conectores enchufables M12 a M12

Cable de fibra óptica confeccionado, cable redondo, fibra POF de 980/1000 μm, fibra óptica M12 en fibra óptica M12, para la disposición dentro de edificios, longitud: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable POF, confeccionado con conectores M12 a M12

Sus ventajas

  • Conductores indiv. 2,2 mm, poliamida (PA) muy resistente
  • Cable patch confeccionado con protocolo de medición
  • M12-OPTIC con virolas retrasadas para la protección frente a daños
  • Pulido optimizado para valores de amortiguación todavía mejores
  • Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
  • Elementos compens. tracción resist. rotura, aramida
  • Cara de enchufe según DIN/IEC 61754-27
  • Incluido en la directiva de planificación PROFINET (v1.14)
  • Conector robusto, IP65/67
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416680
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 329 (C-4-2015)
EAN 4046356480772
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 372,920 g