SAC-4P-MSS/ 1,0-PUR/FSS PE SCO - 1416410

Ninguna imagen disponible

Línea de potencia, 4 polos, PUR sin halógenos, gris negro RAL 7021, conector recto M12 SPEEDCON, con codificación S, en conector hembra recto M12 SPEEDCON, con codificación S, longitud de cable: 1 m, para corriente alterna hasta 12 A/630 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416410
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626073149
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar