SAC-4P-MSS/10,0-PUR/FSS PE SCO - 1416408

Ninguna imagen disponible

Línea de potencia, 4 polos, PUR sin halógenos, gris negro RAL 7021, conector recto M12 SPEEDCON, con codificación S, en conector hembra recto M12 SPEEDCON, con codificación S, longitud de cable: 10 m, para corriente alterna hasta 12 A/630 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416408
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626073125