Carcasa - HC-D 25-SMLD-57/O1PG21 - 1416378

Carcasa zócalo D25, con brida longitudinal, Material: Fundición inyectada de aluminio, Material tapa protectora: PA, Salidas de cable: 1, izquierda (ver en la brida longitudinal abierta), Altura: 57 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: sí, 1x Pg21, Capuchón de protección: sí

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416378
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 509 (C-4-2015)
EAN 4055626072401
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 273,710 g
Número de tarifa arancelaria 85389099

PHOENIX CONTACT S. A.

Ruta Panamericana,
ramal Campana Km 37,500
Centro Industrial Garín -
Calle Haendel Lote 33 - (1619)
Garín, Buenos Aires –
República Argentina
+54 3327 41 7000

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar