Juego de conectores enchufables - HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL - 1416359

Juego de conectores enchufables, número de polos: 24, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, tipo de conexión: Conexión push-in, sección de conexión: AWG 26- 14

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416359
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 639 (C-2-2017)
EAN 4055626071305
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 722,000 g