Juego de conectores enchufables - HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - 1416345

Juego de conectores enchufables, Número de polos: 10, Material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de conexión: AWG 26-14

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416345
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 624 (C-4-2015)
EAN 4055626069883
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g