Cable para sensores/actuadores - SAC-8P-5,40-PUR/M12FS D-SBER - 1416322

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 8 polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tecnología de conexión: conexión por resorte, color: verde, superficie de contacto: estaño, en conector hembra recto M12, con codificación A, longitud de cable: 5,4 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416322
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626067667