Cable de red - VS-PPC/ME-M12MS-93R-LI/5,0 - 1416258

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (19 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), conector RJ45/IP67 carcasa metálica push pull a conector M12, Line, longitud: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416258
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 310 (PC-2011)
EAN 4046356473439
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 323,850 g
Número de tarifa arancelaria 85444210