Cable de red - VS-PPC/PL-IP20-93R-LI/5,0 - 1416249

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (19 hilos), RAL 6018 (verde amarillento), conector RJ45/IP67 carcasa de plástico push pull a conector RJ45/IP20, gris, Line, longitud: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416249
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 311 (PC-2011)
EAN 4046356473408
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 342,200 g
Número de tarifa arancelaria 85444210