Cable de red - VS-M12MS-IP20-93R-LI/2,0 - 1416242

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (19 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), conector M12 a conector RJ45/IP20, Line, longitud 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416242
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 311 (PC-2011)
EAN 4046356473385
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 142,740 g
Número de tarifa arancelaria 85444210