Cable de red - VS-IP20-IP20-93R-LI/2,0 - 1416239

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (19 hilos), RAL 6018 (amarillo verde), conector RJ45/IP20 en conector RJ45/IP20, Line, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416239
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 310 (PC-2011)
EAN 4046356473378
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 131,740 g
Número de tarifa arancelaria 85444210