SACB-8/16- 12,0PUR SCO P - 1416214

Ninguna imagen disponible

Caja para sensores/actuadores, aplicación: estándar, tipo de conexión: conector hembra SPEEDCON M12 de plástico, número de slots: 8, número de polos: 5, ocupación de los slots: doble, indicación de estado: no, universal; conexión de cable principal: conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud de cable: 12 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416214
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626066103