Cable de red - VS-IP20-M12FSBP-93C-LI/2,0 - 1416212

Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 apto para cadenas portacables (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP20 a hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, Line, longitud 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416212
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 309 (PC-2011)
EAN 4046356474757
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 164,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444210