Cable de red - VS-PPC/PL-M12MS-93C-LI/5,0 - 1416207

Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 apto para cadenas portacables (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP67, "push-pull", carcasa de plástico, a conector macho M12, Line, longitud 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416207
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 309 (PC-2011)
EAN 4046356474733
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85444210