Cable de red - VS-OE-M12MS-93C-LI/2,0 - 1416197

Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 apto para cadenas portacables (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho M12 a extremo de cable libre, Line, longitud 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416197
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 309 (PC-2011)
EAN 4046356474702
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 150,800 g
Número de tarifa arancelaria 85444210