Cable de red - NBC-MSX/10,0-94S SCO - 1416189

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, codificación: X, a extremo de cable libre, longitud de cable: 10 m, Para aplicaciones ferroviarias

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416189
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626064567
Número de tarifa arancelaria 85444290