Cable de red - VS-OE-IP20-93C-LI/2,0 - 1416182

Cable PROFINET confeccionado, CAT5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 apto para cadenas portacables (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho RJ45/IP20 a extremo de cable libre, Line, longitud 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416182
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 308 (PC-2011)
EAN 4046356474658
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 131,440 g
Número de tarifa arancelaria 85444210