Cable de red - NBC-MRD/ 1,5-93E/R4AC SCO - 1416181

Ninguna imagen disponible

Cable de red, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector acodado M12 SPEEDCON / IP67, codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416181
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626064451
Número de tarifa arancelaria 85444290