Cable de red - VS-BU/PN-PPC/PL-93B-LI/2,0 - 1416179

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), módulo de hembras RJ45/IP20 para sistema Freenet, 4 polos a conector macho RJ45/IP67, "push-pull", carcasa de plástico, Line, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416179
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 307 (PC-2011)
EAN 4046356474306
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 191,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444210