Cable de red - VS-OE-M12FSBP-93B-LI/2,0 - 1416155

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), extremo de cable libre a hembra de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, Line, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416155
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 236 (PC-2009)
EAN 4046356474221
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 164,600 g