Prensaestopas para carcasa - SACC-DSIV-M12-NUT - 1416144

Atornilladura de caja con rosca estándar M12, con junta tórica, para los soportes de contactos THR M12 rectos de dos partes y para los soportes de contactos M12 acodados de dos partes

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
  • Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416144
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626064307
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,660 g
Número de tarifa arancelaria 79070000