Cable de red - VS-M12MS-IP20-93B-LI/2,0 - 1416134

Cable PROFINET confeccionado, CAT 5e, apantallado, de cuadretes en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), RAL 6018 (amarillo-verde), conector macho M12 a conector macho RJ45/IP20, Line, longitud 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416134
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 307 (PC-2011)
EAN 4046356474054
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 168,500 g
Número de tarifa arancelaria 85444210