Cable híbrido - NBC-MSY/ 0,7-94H/MSY SCO - 1416108

Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: Y, a Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: Y, Longitud de cable: 0,7 m, Power with Ethernet (PWE)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416108
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626061344