Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-M12MS/1,0-810/M12FS - 1416102

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, naranja RAL 2003, Conector macho par M12, codificado A, a Hembra de conexión par M12, codificado A, Longitud de cable: 1 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Flexible: cable con la máxima capacidad de carga en cuanto a torsión y curvatura
  • Fiable en la construcción de carrocerías gracias al cable resistente a chispas de soldadura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416102
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626063737
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 76,900 g