Cable de red - NBC-M12MSD/20,0-93X OD - 1416035

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector recta M12 / IP65, Codificación: D, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 20 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1416035
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626056609