NBC-MSD/6,8-937/R4AQ 5ME3 FI - 1415873

Ninguna imagen disponible

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4 polos, RADOX® GKW, negro RAL 9005, apantallado, conector recto M12 SPEEDCON/IP67, con codificación: D, en conector recto RJ45/IP20 Quickon, longitud de cable: 6,8 m, variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415873
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626054209