Cable híbrido - NBC-MSY/10,0-94H SCO KEBA - 1415729

Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: Y, a extremo de cable libre, Longitud de cable: 10 m, Power with Ethernet (PWE), Optimizado para una mayor fuerza de extracción del cable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415729
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626051154