Cable de red - NBC-MSX/ 2,0-94S/MSX SCO RAIL - 1415595

Cable de red, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PE-X sin halógenos, negro, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: X, a Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: X, Longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Seguridad gracias a la no inflamabilidad: el cuerpo de la empuñadura de PA 6.6 y los cables irradiados cumplen los máximos requisitos
  • Se bloquea de forma segura gracias al freno especial de vibración
  • Resistente a las influencias de la temperatura – probado para un rango de temperatura ampliado y contra choques térmicos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415595
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 394 (C-4-2015)
EAN 4055626047645
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 151,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444210