Cable para sensores/actuadores - SAC-4PY-MR-1,5-240/2XF OBS - 1415586

Como en la ilustración, pero con cable amarillo y conector macho acodado M12

Cable para sensores/actuadores, 4-polos sin halógenos, amarillo, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A y Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificado A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415586
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626047959
Número de tarifa arancelaria 85444290