Cable de red - VS-PPC/ME-IP20-94F-LI/5,0 - 1415555

Cable Ethernet confeccionado, CAT6, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector macho RJ45/IP67, "push-pull", carcasa de metal, a conector macho RJ45/IP20, Line, longitud 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415555
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 209 (PC-2009)
EAN 4046356474931
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 284,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444210