Placas para el paso de cables - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Placas para el paso de cables, Número de conductores: 27, Longitud: 222 mm, Anchura: 92 mm, Altura: 29,5 mm, Diámetro exterior del cable: 13x  10 mm ... 14 mm , Color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415237
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 676 (C-4-2015)
EAN 4055626039435
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 285,300 g
Número de tarifa arancelaria 39269097