Prensaestopas - G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S - 1415195

La figura muestra la variante G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Estándar, Diámetro exterior del cable 16 mm ... 28 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M40, Color: plateado, con compensación de tracción externa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415195
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 692 (C-4-2015)
EAN 4055626038681
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 74199990