Кабельный ввод - G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK - 1415190

Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: PA, Материал прижимной винтовой детали: PA, PA, Применение: Стандартн., Наружный диаметр кабеля 9 мм ... 17 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M25, Цвет: иссиня-чёрный, с внешним устройством для разгрузки от натяжения

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, con junta plana

Sus ventajas

  • Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415190
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 692 (C-4-2015)
EAN 4055626038186
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,610 g
Número de tarifa arancelaria 39269097