Atornilladura de membrana - MG-INC-M25-M67L-PTES-LG - 1415188

Atornilladura de membrana, Material conexión por tornillo: Polipropileno, Aplicación: Estándar, Diámetro exterior del cable 9 mm ... 17 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M25, Color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415188
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 690 (C-4-2015)
EAN 4055626038025
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,720 g
Número de tarifa arancelaria 39269097