Prensaestopas - G-INB-M20-S68N-NEPDS-S - 1415182

La figura muestra la variante G-INB-M25-S68N-NEPDS-S

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Estándar, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 13 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M20, Color: plateado, con protección contra torsión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415182
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 691 (C-4-2015)
EAN 4055626038131
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 74199990