Prensaestopas - G-INB-M16-S68N-PEPDS-BK - 1415178

La figura muestra la variante G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Aplicación: Estándar, Diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 10 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M16, Color: negro intenso, con protección contra torsión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415178
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 691 (C-4-2015)
EAN 4055626038094
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,390 g
Número de tarifa arancelaria 39269097