Prensaestopas - G-INB-M32-M68N-PEPDS-LG - 1415176

La figura muestra la variante G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG

Prensaestopas, Aplicación: Estándar, Diámetro exterior del cable 13 mm ... 21 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M32, Color: gris claro, con protección contra torsión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415176
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 691 (C-4-2015)
EAN 4055626038070
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 60,990 g
Número de tarifa arancelaria 39269097