Prensaestopas - G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S - 1415169

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 21 mm ... 35 mm, Apantallamiento: sí, Rosca de conexión: M50, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra el polvo durante el almacenaje y el transporte utilizando un cristal de protección contra el polvo.
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415169
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 698 (C-4-2015)
EAN 4055626037981
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 367,800 g
Número de tarifa arancelaria 74199990