Prensaestopas - G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S - 1415163

La figura muestra la variante G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 13 mm, Apantallamiento: sí, Rosca de conexión: M20, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra el polvo durante el almacenaje y el transporte utilizando un cristal de protección contra el polvo.
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
  • Sin halógenos
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1415163
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 698 (C-4-2015)
EAN 4055626037943
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,240 g
Número de tarifa arancelaria 74199990